Start main contents

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

smartRTU

Παρακολούθηση και Έλεγχος από Βάση Απομακρυσμένης Τερματικής Μονάδας

smartRTU

Επικοινωνώντας με ασφάλεια με τα συστήματα SCADA, το smartRTU διεκπεραιώνει αιτήματα για 100% αξιόπιστη απομακρυσμένη επιτήρηση και έλεγχο των κατανεμημένων πόρων, ακόμα και σε ακραία κλίματα. Με ισχυρές λειτουργίες, όπως διάγνωση, αποθήκευση συναγερμού και συμβάντος, και ενδιάμεση αποθήκευση δεδομένων τάσεων χρόνου, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διαχείρισης μαζικώς κατανεμημένων πόρων, όπως η ασφάλεια δεδομένων, τα θέματα επικοινωνίας, η ροή δεδομένων και οι αξιόπιστες επικοινωνίες.

Η Mitsubishi Electric καλύπτει τις ανάγκες αυτές με το smartRTU. Υποστηρίζει πρωτόκολλα όπως DNP3 και IEC 60870. Το smart-RTU συνδυάζει την αξιοπιστία και την ευρωστία της δικής μας πρότυπης τεχνολογίας PLC με μια έξυπνη πύλη επικοινωνίας, την πύλη ME-RTU. Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εφαρμογής, επιλέγουμε την απαιτούμενη ισχύ του smartRTU, συνδυάζοντας το ME-RTU με ένα FX-, L-, ή ένα Q-Series PLC.

Τα οφέλη σας

Το SmartRTU της Mitsubishi Electric συνδυάζει τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού βιομηχανιών σε μία μόνο συσκευή που είναι απλούστερη από ό,τι τα συμβατικά RTU, αλλά παρέχει ισχυρές δυνατότητες που μπορούν να αναπτυχθούν και να κατανεμηθούν εύκολα, ακόμη και από προσωπικό με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Το smartRTU είναι κλιμακούμενο από λίγα μόνο σημεία έως πολλές εκατοντάδες με δυνατότητα διαχείρισης απομακρυσμένης διαμόρφωσης.

Το smartRTU της Mitsubishi Electric

  • Ελαχιστοποιεί τα έξοδα μηχανικής διαμόρφωσης μέσω κεντρικής μηχανικής διαμόρφωσης
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές σε εγκαταλελειμμένες περιοχές μέσω της υποστήριξης πολλαπλών διαύλων πεδίου
  • Αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις σε μικρά ή μεγάλα εργοτάξια
  • Έχει πολύ μικρή κατανάλωση ισχύος
  • Αποθηκεύει και προωθεί τα δεδομένα σας από ένα ενσωματωμένο ιστορικό που επιτρέπει την καταγραφή των χρονοδηλωμένων συμβάντων και τη δειγματοληψία δεδομένων για μεγάλες χρονικές περιόδους
  • Διαβιβάζει τα πακέτα των δεδομένων σας μέσω καναλιών VPN με κωδικοποίηση SSL για προστασία κατά των χάκερ

γκάμα προϊόντος

ΛειτουργίαΠροδιαγραφήΣυμπληρωματικές Πληροφορίες
Δυνατότητα I/OFX3; Μέγ. 14-385Ελεγχόμενα I/O
L CPU; Μέγ. 24-4096
Q CPU; Μέγ. 32-8192
Κατανάλωση ΙσχύοςFX; 12 W16 τύποι I/O (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 τύποι I/O (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 τύποι I/O (16xDI, 16xDO)
Αναλογικά I/OΕίσοδος:0-5V, 0-10V, -10V-10V, TC/RTD, 0/4-20mA
Έξοδος:0-5V, 0-10V, -10V-10V, 0/4-20mA
Ψηφιακά I/OΕίσοδος:Τάση: 24VDC
Έξοδος:Τρανζίστορ: δέκτης ή πηγή (5 ~ 24 VDC), Ρελέ (μέχρι 240 VAC)
Πρόσθετα I/OΚαταμετρητές με στρόβιλο (Είσοδος):
Έξοδος παλμού (Πύλη/Αρθρωτά Τοποθέτησης Σέρβο):
• Επίπεδα σήματος = 5, 12, 24VDC, είσοδοι οδηγού διαφορικής γραμμής
• Συχνότητες: διαθέσιμες κλίμακες 50Hz – 200kHz
• έξοδοι 10 ~ 100,000 παλμούς/δευτ.
Κανάλια επικοινωνίαςΚυψελοειδές δίκτυο (GPRS, EDGE ) – Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)• Μέσω ενσωματωμένου κυψελοειδούς αναμεταδότη/δέκτη
• διασυνδέτης κεραίας SMA
• Κάρτα SIM χρήστη με συμβόλαιο δεδομένων / APN από τοπικό πάροχο κυψελοειδούς δικτύου
Ethernet (10/100 Mbps)διασύνδεση RJ45 για, π.χ., εταιρικό WAN (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) or
PLC (Power Line Communication) WAN (IEEE 1901) *1
ΣειριακόΜέσω θύρας USB συν USB / σειριακό μετατροπέα σε Radio, PSTN ή δορυφορικό μόντεμ
Πρωτόκολλα επικοινωνίας (πλευρά κύριου)DNP3 (IEEE 1815)Ναι (Επίπεδο 2 Εξαρτημένο)
IEC 60870-5-101Ja (Slave)
IEC 60870-5-104Ναι (Εξαρτημένο)
Πρωτόκολλα επικοινωνίας (πλευρά πεδίου)IEC 60870-5-104Ναι (Κεντρικό)
IEC 61850 *2Ναι (Πελάτης + Εκδότης/Συνδρομητής για GOOSE)
Συγχρονισμός χρόνουSNTP / NTP (ή από πρωτόκολλο DNP3 / IEC 60870-5)Επιλέξιμο από κατάλληλο (S)NTP πάροχο (GPS, GLONASS, πηγή από Ραδιο-ρολόι) ή μέσω των πρωτοκόλλων DNP3 ή IEC 60870
Αποθήκευση και προώθησηΝαι• Το RTU δειγματολαμβάνει και αποθηκεύει δεδομένα σε τοπικό επίπεδο, όταν το κανάλι επικοινωνίας με το κύριο SCADA διακόπτεται και μεταδίδει αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα όταν το κανάλι αποκαθίσταται
• Το μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης αποθήκευσης και προώθησης ρυθμίζεται από το χρήστη
Υποστήριξη διαύλου πεδίουΤεχνολογία ΔιαύλουsmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPΚεντρικόXXX
ΕξαρτημένοX X
Modbus/TCPΚεντρικό  X
Εξαρτημένο  X
Modbus/RTUΚεντρικόX X
ΕξαρτημένοX X
DeviceNETΚεντρικό  X
ΕξαρτημένοX X
CC-LinkΚεντρικόXXX
ΕξαρτημένοXXX
CC-Link IE FieldΚεντρικό XX
Εξαρτημένο XX
CANopenΚεντρικόXX 
ΕξαρτημένοX  

*1 Απαιτείται εξωτερικός δρομολογητής

*2 IEC 61850 διαθέσιμο σε προσεχή Έκδοση

Αρχή