Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

iQ Works

Ολοκληρωμένο λογισμικό μηχανικής

iQ Works

Το iQ Works είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή λογισμικού που αποτελείται από τα GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 και FR Configurator2, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό των προϊόντων αυτοματισμού της Mitsubishi Electric. Η ενσωμάτωση του λογισμικού ενισχύεται με το Navigator, ως η κεντρική διαμόρφωση του συστήματος, που περιλαμβάνει μια ευκολόχρηστη, γραφική διασύνδεση χρήστη με επιπλέον χαρακτηριστικά ανταλλαγής έργων, όπως ετικέτες και παράμετροι του συστήματος. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ισχυρής ολοκληρωμένης συλλογής λογισμικού είναι ότι ο σχεδιασμός του συστήματος είναι πολύ πιο εύκολος με σημαντική μείωση στις επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελαττώνοντας τα σφάλματα ενώ παράλληλα βοηθά στη μείωση του συνολικού TCO (κόστος κατοχής).

Λογισμικό διαχείρισης συστήματος – Navigator

Εργαλείο διαρρύθμισης επιπέδου συστήματος, γραφικής βάσης, που απλοποιεί το σχεδιασμό του συστήματος, παρέχοντας μια οπτική αναπαράσταση του συστήματος. Περιλαμβάνονται επίσης δυνατότητες διαχείρισης του συστήματος, όπως παραμετροποίηση σε ολόκληρο το σύστημα, ανάγνωση ετικετών και δεσμών δεδομένων του έργου.

Λογισμικό μηχανικής ελεγκτή – GX Works3

Το GX Works3 είναι η τελευταία γενιά λογισμικού προγραμματισμού και συντήρησης που προσφέρει η Mitsubishi Electric σχεδιασμένο ειδικά για το σύστημα ελέγχου MELSEC iQ-R Series. Περιλαμβάνει πολλά νέα χαρακτηριστικά, όπως διαμόρφωση συστήματος γραφικής βάσης, ενσωματωμένη ρύθμιση ελέγχου κίνησης, υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, παρέχοντας μια λύση σε περιβάλλον διαισθητικής μηχανικής.

Λογισμικό σχεδιασμού οθόνης GOT – GT Works3

Αυτό το λογισμικό δημιουργίας τερματικής οθόνης γραφικού χειρισμού (GOT) έχει σχεδιαστεί με τρία βασικά χαρακτηριστικά - απλότητα, σχεδιασμό γραφικών και ευκολία λειτουργίας - που συμβάλλουν στη δημιουργία γραφικών οθονών με λιγότερα βήματα.

Λογισμικό μηχανικής ελεγκτή κίνησης – MT Works2

Αυτό το λογισμικό σχεδιασμού και συντήρησης ελέγχου κίνησης περιλαμβάνει διαισθητικό προγραμματισμό γραφικής βάσης μαζί με ένα προσομοιωτή ψηφιακού παλμογράφου.

Λογισμικό μηχανικής ρομπότ – RT ToolBox3

Αυτό το λογισμικό ρύθμισης ρομπότ υποστηρίζει διάφορα στάδια όπως προγραμματισμό, αρχικοποίηση, αξιολόγηση και συντήρηση. Επιπλέον, η βελτιωμένη προληπτική συντήρηση πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ενσωματωμένου 3D προσομοιωτή ρομπότ.

Λογισμικό ρύθμισης αντιστροφέα – FR Configurator2

Αυτό το λογισμικό απλοποιεί την εγκατάσταση και συντήρηση των AC Inverters. Οι παράμετροι μπορούν να καταχωρηθούν εύκολα και να διανεμηθούν σε πολλαπλούς αντιστροφείς κατά την αντικατάσταση, και η ενεργοποίηση της λειτουργίας PLC γίνονται όλα από μια οθόνη ρύθμισης.

Αρχή