Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Ρελέ Ασφαλείας System Q

Ρελέ Ασφαλείας System Q

Η υπομονάδα ρελέ ασφαλείας QS90SR2SP επιτρέπει να συμπεριληφθεί το I/O ασφαλείας σε έναν συμβατικό ελεγκτή System Q, όταν δεν είναι οικονομικό να προσδιορίσουμε έναν εξειδικευμένο ελεγκτή ασφαλείας. Η υπομονάδα μπορεί να στηριχτεί σε μία συμβατική οδοντωτή ράγα System Q, ή εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία αποκεντρωμένη σύνδεση, ή σε ένα συμβατικό ανοιχτό δίκτυο CC-Link. Έτσι προσφέρει έναν μεγάλο βαθμό ευελιξίας για την σχεδίαση του συστήματος. Το QS90 ικανοποιεί όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις όπως EN 954 Category 4 και ISO 13849-1/2006 PL e.

Διαμορφώσεις συστήματος

  • Ασφαλείας και συμβατικό I/O επάνω στην ίδια βάση
  • Συνδυάστε τοπικό και αποκεντρωμένο I/O στο ίδιο σύστημα χωρίς πολυπλοκότητα
  • Προσθέστε I/O ασφαλείας σε ένα κανονικό δίκτυο CC-Link μαζί με διατάξεις μη ασφαλείας

Προδιαγραφές

Ρελέ Ασφαλείας System QΥπομονάδα Επέκτασης
CC-Link Type
QS90SR2SP-CC
(215801, P Type)
QS90SR2SN-CC
(215803, N type)
Q-Bus Type
QS90SR2SP-Q
(215799, P Type)
QS90SR2SN-Q
(215800, N Type)
QS90SR2SP-EX
(215804, P Type)
QSSR2SN-EX
(215805, N Type)
Πρότυπο ΑσφαλείαςEN 954-1 Category 4
Είσοδος Ασφαλείας1 pt (διπλή καλωδίωση)
Είσοδος Εκκίνησης1 σημείο
Έξοδος Ασφαλείας1 σημείο (διπλή/τριπλή καλωδίωση)
Λειτουργικό ρεύμα φορτίουΚατηγορία 4 3,6A/σημείο
Ως Κατηγορία 3
5,0A/σημείο
AC250V/DC30V
Χρόνος απόκρισηςΈξοδος αποκοπής<20ms
Έξοδος εκκίνησης<50ms
Τροφοδοσία ισχύος υπομονάδαςDC24VΜε τροφοδοσία από μία υπομονάδα ρελέ ασφαλείας
Τροφοδοσία ισχύος εξόδουDC24VΜε τροφοδοσία από μία υπομονάδα ρελέ ασφαλείας
Εκτεταμένες υπομονάδεςΩς 3 εκτεταμένες υπομονάδες
Τύπος ακροδέκτηΕλατηριωτό άγκιστρο
Διάρκεια ζωής (Ρελέ)Μηχανική>5.000.000 φορές
Ηλεκτρική>100.000 φορές
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) [χιλ]45 x 111 x 11155.2 x 98 x 11245 x 111 x 111
Αρχή