Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Ελεγκτές Απλής Εφαρμογής

Ελεγκτές Απλής Εφαρμογής ALPHA2

Το εύκολο στη χρήση μοντέλο εισόδου δεδομένων για απλές εφαρμογές.

Οι ελεγκτές ALPHA2 προσφέρουν απλό αξιόπιστο έλεγχο για μία σειρά από εφαρμογές αυτοματισμού που περιλαμβάνουν το φωτισμό, τον κλιματισμό, τα συστήματα ασφαλείας, τη θερμοκρασία και τον έλεγχο των υδάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατάλογος προϊόντων

  • Τροφοδοσία ισχύος όλα σε ένα, CPU και κύρια μονάδα I/O. Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένδειξη, αναλογικές εισόδους, καταμετρητές, χρονοδιακόπτες και λειτουργικότητα GSM.


    • Υπάρχουν διαθέσιμα 4 διαφορετικά αρθρωτά επέκτασης I/O.


      • Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για αναλογικές εξόδους και εισόδους αισθητήρα θερμοκρασίας.


        • Υπάρχει διαθέσιμη διασύνδεση ASΙ για εξαρτημένες μονάδες.


          • Λογισμικό Μηχανικής

            Λογισμικό Μηχανικής

            Διασύνδεση γραφικού προγραμματισμού για ALPHA2 series.


            • Επιλογή

              Επιλογή

              Συλλογή καλωδίων και κασετών μνήμης.



              Πλήρης 'Εκδοση – AL-PCS/WINΗ έκδοση περιλαμβάνει τα επόμενα πρόσθετα βασικά σημεία, τα οποία υποστηρίζονται από το τρέχον λογισμικό ALPHA. Μπλοκ λειτουργίας PID, Λήψη ραδιοσήματος χρόνου DCF77, Προαιρετικό μετατροπέα θερμο… Περισσότερα Η έκδοση περιλαμβάνει τα επόμενα πρόσθετα βασικά σημεία, τα οποία υποστηρίζονται από το τρέχον λογισμικό ALPHA. Μπλοκ λειτουργίας PID, Λήψη ραδιοσήματος χρόνου DCF77, Προαιρετικό μετατροπέα θερμοκρασίας (Pt100, θερμοστοιχείο τύπου K).
              Περισσότερες πληροφορίες
              Αρχή