Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MEsoftstart DIN rail series (16A-32A)

MEsoftstart DIN rail series (16A-32A)

Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος αλλά χρειάζεστε γρήγορη, ομαλή εκκίνηση βαρέως τύπου

Συμπαγής κατασκευή για εφαρμογές μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπως αντλίες, ανεμιστήρες, ελικοειδείς συμπιεστές, γραμμές πλήρωσης, ταινιομεταφορείς και άλλα - ισχυρός ομαλός εκκινητής 16Α και 32Α σε ράγα τύπου DIN.

  • - Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ρελέ παράκαμψης και Modbus
  • - Ελεγχόμενες φάσεις: επιλέξτε μεταξύ 2 ή 3

MEsoftstart/din

  • - Στήριξη σε ράγα DIN ή πλαίσιο, για κινητήρες 3kW έως 30kW
  • - Χρησιμοποιείται με τάση γραμμής 340 - 440Vac. Αυτόνομο ή με τροφοδοσία 24V DC
  • - Με δυνατότητα ομαλής εκκίνησης αλλά και ομαλής διακοπής
  • - Προστασίες, π.χ. "διακοπή λόγω παύσης ροής" στις αντλίες
  • - Εύκολη ρύθμιση με PC app και δείκτες LED
  • - Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση (Modbus RTU)

Περισσότερες πληροφορίες

Χαρακτηριστικά του MEsoftstart/din
Αρχή