Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MEsoftstart Industrial Pro series (100A-900A)

MEsoftstart Pro series (100A-900A)

Για πολύπλοκες εφαρμογές με προηγμένες επιλογές διαμόρφωσης και ελέγχου

Κατασκευασμένα με αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ασφάλεια για την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας του εργοστασίου
Πλήρης διαμόρφωση με οθόνη αφής για τις πιο απαιτητικές καμπύλες ομαλής εκκίνησης και στάσης, επιλογές προστασίας και ελέγχου
μεγέθη πλαισίων από 100Α έως 900Α για κινητήρες από 11kW έως 1400kW
Διαθέσιμα για τροφοδοσία 400Vac, 525Vac ή 690Vac

HMI με Οθόνη αφής

  • - Πλήρης παραμετροποίηση χωρίς χρήση PC
  • - Προβολή κατάστασης κινητήρα και ομαλού εκκινητή με γραφική εμφάνιση πορείας
  • - Ενισχυμένη κατασκευή για τις πιο σκληρές συνθήκες της βιομηχανίας (μέχρι 70°C)

Περισσότερες πληροφορίες

HMI με Οθόνη αφής (επαγγελματικά μοντέλα)
Αρχή