Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

GOT Simple

Απλά αλλά εμπνευσμένα

GOT Simple

Με καλό επίπεδο επιδόσεων και προηγμένες λειτουργίες τα GOT Simple παρέχουν χαρακτηριστικά που βοηθούν στη μείωση του άεργου χρόνου, επιτρέπουν τη γρήγορη ανάκαμψη από απλά λάθη, αυξάνουν τη διαθεσιμότητα και ενισχύουν την αποδοτικότητα της παραγωγής. Εκτός από απλή εμφάνιση των δεδομένων, η σειρά GOT Simple προσφέρει πραγματική προοπτική στη διαδικασία της αυτοματοποίησης και παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση τυπικών απαιτήσεων της παραγωγής με οικονομικό τρόπο. Είναι εύκολα στη χρήση, ιδιαίτερα αξιόπιστα και παρέχουν άριστη ανθεκτικότητα.

Λειτουργία καταγραφής

Τα δεδομένα από πολλαπλές συνδεδεμένες βιομηχανικές συσκευές μπορούν να συλλέγονται και να υφίστανται διαχείριση από το GOT Simple. Είναι δυνατόν να συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά σε αυθαίρετη χρονική στιγμή. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να δώσουν κάποια ένδειξη για την κατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής και μπορούν να είναι χρήσιμα για την ανάλυση της κατάστασης και τη συντήρηση. Για την παρακολούθηση των δεδομένων στα GOT, ο έλεγχος γίνεται εύκολα με κύλιση του παραθύρου της οθόνης ή καθορίζοντας κάποιο χρόνο. Τα δεδομένα μπορούν να εμφανιστούν ως γράφημα ιστορικού τάσης.

Λειτουργία πολλαπλών καναλιών

Οι οθόνες χειρισμού GOT Simple επιτρέπουν επικοινωνίες Ethernet, RS232 και RS422 σε πολυκάναλο τύπο. Μέχρι και 2 βιομηχανικές διατάξεις μπορούν να ελεγχθούν με ένα GOT Simple. Τα δεδομένα μπορούν εύκολα να διαβιβαστούν μεταξύ των διατάξεων με απλές ρυθμίσεις στο λογισμικό GT Works3 με σχεδίαση HMI της Mitsubishi Electric.

Διαφανής λειτουργία FA

Τα προγράμματα ακολουθίας και οι παράμετροι μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα στο χώρο εργασίας, έτσι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να μεταφέρουμε δεδομένα σε εξωτερική συσκευή προγραμματισμού. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να ασχολούνται με αλλαγές καλωδίων για τις συνδέσεις. Το GOT Simple ενεργεί στην περίπτωση αυτή ως διαφανής πύλη για την ενεργοποίηση προγραμματισμού, εκκίνησης και προσαρμογής βιομηχανικών διατάξεων της Mitsubishi Electric.

Περισσότερα σημαντικά χαρακτηριστικά

  • Πλήρης ενσωμάτωση στις λύσεις εργοστασιακού αυτοματισμού της Mitsubishi Electric
  • Εύκολη και διαισθητική χρήση και ταχεία ρύθμιση
  • Φωτεινές και γρήγορες ενδείξεις με έγχρωμες οθόνες TFT 7" και 10"
  • Ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας SD
  • Λειτουργία μεθόδων
  • Ενισχυμένη ασφάλεια
  • Εύκολη σχεδίαση οθόνης

Προδιαγραφές

ΤύποςGS2110-WTBDGS2107-WTBD
Τμήμα οθόνηςΣυσκευή οθόνηςTFT έγχρωμη LCD
Μέγεθος οθόνης10"7"
Ανάλυσηκουκίδες800x480
Μέγεθος οθόνης (ΠxΥ)χιλ222x132.5 (οριζόντια διαμόρφωση)154x85.9 (οριζόντια διαμόρφωση)
Αριθμός χαρακτήρωνΕλεύθερη προσαρμογή
Χρώμα οθόνης65536 χρώματα
ΑντιφωτισμόςLED (δεν αντικαθίσταται), Ρυθμιζόμενο σβήσιμο αντιφωτισμού/χρόνου απενεργοποίησης οθόνης.
Επιφάνεια αφήςΤύποςΑναλογική ωμική μεμβράνη
Μέγεθος πλήκτρωνΕλάχιστο 2x2 κουκίδες (ανά πλήκτρο)
Ταυτόχρονη πίεσηΗ ταυτόχρονη πίεση δεν είναι δυνατή (μόνο 1 σημείο μπορεί να πιεστεί)
Αντοχή1 εκατομμύριο φορές (πίεση χειρισμού 0,98 N ή λιγότερο)
ΜνήμηΔίσκος CΆμεση μνήμη (εσωτερική) (9 MB), για αποθήκευση δεδομένων έργου, OS
Αντοχή (αρ. εγγραφών) 100.000 φορές
Ενσωματωμένη διασύνδεσηRS4221 καν., Ταχύτητα μετάδοσης: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Σχήμα διασυνδέτη: D-Sub 9-άκιδο (θηλυκό). Εφαρμογή: Για επικοινωνία με τους ελεγκτές
Αντίσταση απόληξης: 330 Ω σταθερή
RS2321 καν., Ταχύτητα μετάδοσης: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Σχήμα διασυνδέτη: D-Sub 9-άκιδο (αρσενικό). Εφαρμογή: Για επικοινωνία με τους ελεγκτές και έναν αναγνώστη
γραμμοκώδικα, για σύνδεση προσωπικού υπολογιστή (Ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων έργου, Διαφανής λειτουργία FA)
EthernetΜέθοδος διαβίβασης δεδομένων: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 καν., Σχήμα διασυνδέτη: RJ-45 (υποδοχή).
Εφαρμογή: Για επικοινωνία με τους ελεγκτές, για σύνδεση προσωπικού υπολογιστή
(Ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων έργου, Διαφανής λειτουργία FA)
USBUSB (Υψηλής ταχύτητας 12 Mbps), 1 καν., Σχήμα διασυνδέτη: Mini-B.
Εφαρμογή: Για σύνδεση προσωπικού υπολογιστή (Ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων έργου, Διαφανής λειτουργία FA)
Κάρτα SD1 καν., Υποστηριζόμενη κάρτα μνήμης: κάρτα μνήμης SDHC, κάρτα μνήμης SD.
Εφαρμογή: Ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων έργου, αποθήκευση δεδομένων καταγραφής
Έξοδος ηχητικής προειδοποίησηςΜονός τόνος (ρυθμιζόμενο LONG/SHORT/OFF)
Προστατευτική κατασκευήIP65F (Μόνο το πρόσθιο μέρος της επιφάνειας)
Εξωτερικές διαστάσεις
(ΠxΥxΒ)
χιλ272x214x56206x155x50
ΒάροςΠερίπου 1,3 (χωρίς τα άγκιστρα στήριξης)Περίπου 0,9 (χωρίς τα άγκιστρα στήριξης)
Πακέτο συμβατικού λογισμικούGT Works3, έκδοση 1.105K ή επόμενη* (Αγγλική έκδοση)

* Απαιτείται εγκατάσταση GS Installer.

Αρχή