Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Εξοπλισμός Διανομής - ME96SS

Ηλεκτρονικό Όργανο Πολλαπλής Μέτρησης

Εξοπλισμός Διανομής - ME96SS

Το ME96SS καταμετρά και εμφανίζει όλες τις σημαντικές τιμές ενός συστήματος κατανομής ισχύος χαμηλής/μέσης τάσης. Μέσω προαιρετικών βυσματικών (plug-in) αρθρωτών μπορεί να προστεθεί η επικοινωνία απομακρυσμένων Ι/Ο και ανοιχτού δικτύου. Το απομακρυσμένο Ι/Ο θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κατάστασης του MCCB ή του ACB ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταμετρητές ενέργειας. Προσφέρει πλήρη ενσωμάτωση σε ένα δίκτυο CC-Link ή Modbus και επιτρέπει έτσι τη μείωση της ενέργειας και τη βελτιστοποίηση με έλεγχο από PLC.

  • Συμπαγή μεγέθη κατά DIN
  • Ευανάγνωστη οθόνη και ευκολόχρηστος χειρισμός
  • Ευέλικτο στη χρήση και με αρθρωτή επεκτασιμότητα

Οθόνη υψηλής απόδοσης και καθαρότητας

  • Λειτουργίες παρακολούθησης υψηλής ακρίβειας από το εξειδικευμένο μας ASIC:Παρακολούθηση ανώτατου/κατώτατου ορίου μέχρι και 4 αντικείμενα, Παρακολούθηση αρμονικών, Δραστική ενέργεια εισαγωγής/εξαγωγής μετρήσεων
  • Ευανάγνωστες λειτουργίες ένδειξης:Δυνατότητα εμφάνισης 4 αντικειμένων, Αυτόματη απενεργοποίηση αντιφωτισμού
  • Ευρύ φάσμα λειτουργιών εξόδου από μετρήσεις δεδομένων μέχρι ειδοποιήσεις:Λειτουργία εξόδου για 7 αντικείμενα, Ρυθμιζόμενο πλάτος παλμού, Έξοδος παλμού σε 2 σημεία, Ρυθμιζόμενη κλίμακα αναλογικής εξόδου/li][li]Λειτουργίες επικοινωνίας για υποστήριξη ανοιχτών δικτύων:Επικοινωνία ModBus, Επικοινωνία CC-Link
  • ''Υψηλής τεχνολογίας αλλά και απλές'' λειτουργίες χειρισμού:Απλές ρυθμίσεις, Απλές λειτουργίες

γκάμα προϊόντος

ΠροδιαγραφέςME96SSME96SS-MB
ΟθόνηLCD, μονόχρωμη
Μνήμη για:Μετρήσεις και ρυθμίσεις
ΕπεκτασιμότηταCC-Link, ψηφιακά ή αναλογικά I/Os μέσω βυσματικού αρθρωτού
Εξωτερική τροφοδοσία ισχύος110 ως 240 V AC (+10%, -15%), 50/60 Hz, 75 ως 140 V DC
Λειτουργικές συνθήκες-5 – 50 °C (μέση θερμοκρασία ≤ 35° C ανά ημέρα), 30 – 85 % υγρασία
(όχι συμπύκνωση)
Συνθήκες αποθήκευσης'-20 – 60 °C
Σύνδεση δικτύουRS485/Modbus
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) [mm]96x96x96
Βάρος [kg]0.5
ΠρότυπαEMC: EN61326-1:2006 Πρότυπο Ασφαλείας: EN61010-1:2001
Αρχή