Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Ρομποτικά MELFA – Σειρά RH

Οι ειδικοί στο παλετάρισμα

Ρομποτικά MELFA – Σειρά RH

Γρήγορη παλετοποίηση, στοχοθετημένη αναταξινόμηση, τέλεια εφαρμογή: και όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ. Αυτή είναι η σειρά RH της Mitsubishi Electric, η οποία στην κατηγορία των SCARA προσφέρει υπεροχή σε 0,29 δευτερόλεπτα. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει το μικρό μοντέλο RH-3F(R)H για εργασίες μέχρι και 3 κιλά, το πολύ ισχυρό RH-6F(R)H με μέγιστη ικανότητα φορτίου 6 κιλά, το RH-12F(R)H με ικανότητα φορτίου 12 κιλά και το κορυφαίο μοντέλο RH-20F(R)H με ικανότητα φορτίου 20 κιλά και εμβέλεια έως και 1000 χιλ. Κάθε τύπος είναι διαθέσιμος ως πλήρες σύστημα, είτε ως εύκολα ενσωματώσιμη μονάδα για πλήρη λειτουργικότητα PLC του ρομπότ στο iQ platform της Mitsubishi Electric.

Επιπλέον, οι εξαιρετικά χαμηλοί χρόνοι κύκλου της σειράς RH παρέχουν επίσης εξαιρετική ευελιξία: Λόγω της δραστικής επέκτασης της εμβέλειας περιστροφής του, το ρομπότ φτάνει εύκολα σε οποιαδήποτε θέση εντός του χώρου εργασίας του.

Βασικά σημεία

  • Αυξήστε την παραγωγικότητά σας: χρόνοι κύκλου μέχρι 0,29 δευτ. με ακρίβεια έως 0,01 χιλ.
  • Αυξήστε την εμβέλειά σας: εμβέλεια 350 έως 1000 χιλ., μήκος άξονα 150 έως 340 χιλ.
  • βέλτιστη προστασία: IP54 από εργοστάσιο, προαιρετικά σφραγισμένο περίβλημα IP65
  • Υγιεινή: διατίθεται με γράσο ποιότητας τροφίμων, από το εργοστάσιο (από RH-6FH) ή μοντέλο καθαρού χώρου (ISO-level III). Για το σκοπό αυτό, όλα τα σηματοδοτικά και πνευματικά καλώδια είναι ήδη ενσωματωμένα
  • Διασυνδέτες: πνευματικές και ηλεκτρικές αρπάγες, Ethernet, USB, διεπαφή κάμερας και δύο συνδέσεις κωδικοποιητή καθώς και έως 8 επιπλέον εξωτερικοί άξονες, προαιρετικά I/O και κάρτες επέκτασης διαύλου πεδίου. Απευθείας Σύνδεση: μέσω Ethernet στα τερματικά χειρισμού ASAT.
  • Διαμόρφωση: ως ολοκληρωμένο σύστημα με ρομπότ και ελεγκτή ή μονάδα PLC για πλήρη λειτουργικότητα PLC του ρομπότ στο iQ Platform
  • Μονάδα Διδασκαλίας: Πλήρες γραφικό R56TB με οθόνη αφής ή R32TB

Η σειρά RH-FR προσφέρει 3 πρόσθετα χαρακτηριστικά: "Έξυπνες λειτουργίες επόμενης γενιάς", "Ασφαλείς, συνεργατικές εφαρμογές", και "Λειτουργίες ενσωμάτωσης FA-IT".

Κλίμακα προϊόντων

ΜοντέλοRH-3FH
RH-3FRH
RH-6FH
RH-6FRH
RH-12FH
RH-12FRH
RH-20FH
RH-20FRH
Βαθμοί ελευθερίας4444
Ονομαστικό ωφέλιμο φορτίοκιλά361220
Μέγιστη ακτίνα εμβελείαςχιλ350 / 450 / 550350 / 450 / 550550 / 700 / 850850 / 1000
Z-Strokeχιλ150200 / 340350 / 450350 / 450
Περιβαλλοντικές προδιαγραφέςΤυπικόIP20IP54 (IP65 optional)IP54 (IP65 optional)IP54 (IP65 optional)
ΚαθαρόISOclass3 (προαιρετικά)ISOclass3 (προαιρετικά)ISOclass3 (προαιρετικά)ISOclass3 (προαιρετικά)
ΕλεγκτήςCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Αρχή