Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Οι βιομηχανικές μονάδες λειτουργούν, επιτηρούνται και ελέγχονται μέσω των συστημάτων διαχείρισης διαδικασίας.

Το PMSX®pro έχει σχεδιαστεί για να καλύψει πλήρως όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την επεκτασιμότητα και την ευελιξία. Διαθέτει επίσης ένα υψηλό επίπεδο εναρμονισμένου υλικού και λογισμικού, και περιλαμβάνει ένα τέλεια συντονισμένο φάσμα τυποποιημένου εξοπλισμού αυτοματισμού.

Η θεωρία της διαχείρισης της διεργασίας προσαρμόζεται στη δομή της μηχανικής των διεργασιών της μονάδας. Η μέγιστη ασφάλεια, η υψηλότερη διαθεσιμότητα και η ευέλικτη επεκτασιμότητα επιτυγχάνονται με οριζόντια διάρθρωση της εγκατάστασης σε λειτουργικές μονάδες με ειδικά καθήκοντα ελέγχου και αυτοματισμού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε μια καθαρή, ιεραρχική δομή και γι' αυτό το λόγο ευκολονόητη δόμηση της εγκατάστασης. Οι πλεονασμοί που σχετίζονται με τις διεργασίες δεν ακυρώνονται από το σύστημα ελέγχου.

Για την αποτελεσματική διαχείριση εγκατάστασης και συντήρησης, το PMSX ® Pro παρέχει σταθερή διαμόρφωση και παραμετροποίηση στο συνολικό φάσμα της μονάδας από ένα κεντρικό σημείο. Η δυνατότητα επίκλησης δυναμικών διαγραμμάτων λειτουργίας, καθώς και η συνεχής πρόσθια τεκμηρίωση διασφαλίζουν ότι ο χειριστής θα έχει πάντα μια σαφή εικόνα της διαδικασίας - ακόμα και κάτω από κρίσιμες συνθήκες λειτουργίας - και έτσι επιτρέπει τη γρήγορη και σίγουρη απόκριση. Επιπλέον, η ενσωματωμένη λειτουργία Βοήθειας μαζί με τα ισχυρά εργαλεία διάγνωσης, προσομοίωσης, και διασφάλισης ποιότητας βοηθά το προσωπικό στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της μονάδας.

Οφέλη με μια ματιά

  • Κατανεμημένη αρχιτεκτονική συστήματος και ελεύθερα επεκτάσιμη τοπολογία
  • Ύψιστη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα - έως 99,9% ετησίως
  • Ενεργητικοί και παθητικοί πλεονασμοί σε όλα τα επίπεδα
  • Ασφαλής και αναιρετικός έλεγχος διεργασίας
  • Πρόσθια τεκμηρίωση σύμφωνα με VGB-R 170 C
  • Σχέδια δυναμικής λειτουργίας που καλούνται απευθείας από τα γραφικά διεργασίας
  • Εξαιρετικά ισχυρές λειτουργίες αρχειοθέτησης
  • Έξυπνη και διαδοχική διαχείριση συναγερμών
  • Χρονική σηματοδότηση στις διανεμημένες ομάδες υπομονάδων εισόδου
  • Επιτηρούμενες είσοδοι για κομμένα καλώδια και βραχυκυκλώματα
  • Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης
  • Εργαλεία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στοιχείων
  • Χρήση δοκιμασμένης, τυποποιημένης τεχνολογίας
  • Επεκτασιμότητα χωρίς διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης
  • Ασφαλής σύνδεση με άλλα δίκτυα, και απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω τείχους προστασίας

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαμόρφωση συστήματος (μέγιστες τιμές)
Δικτυώσιµα συστήματα30
Σταθμοί σε λειτουργία ανά σύστημα60
Σταθμοί διεργασίας ανά σύστημα60
Σημεία δεδομένων ανά σύστημα1.000.000
Αριθμός γραφικών διεργασίας ανά σύστημα10.000
Εκτυπωτές ανά σύστημα100
Σταθμοί αυτοματισμού ανά σύστημα150
Απόδοση του συστήματος
Χρόνος ανάπτυξης οθόνης≤ 1 s
Ρυθμός ανανέωσης δεδομένων διεργασίας≤ 1 s
Ανάλυση συναγερμού1 ms
Ακρίβεια χρονισμού συναγερμών10 ms (ενδεικτικό)
Σταθμοί ελέγχου διεργασίας
ΤύποςΒιομηχανικό κέλυφος 19 ιντσών
Ασφάλεια δεδομένων (προαιρετικό)RAID-1 /RAID-5 (εναλλάξιμο σε ώρα λειτουργίας)
Τεχνολογία δικτύουEthernet (IEEE 802.3)
Μέγ. ροή μεταφοράς δεδομένων1.000 Mbit/s
Εφεδρεία (προαιρετικό)Τροφοδοτικά, σκληροί δίσκοι, ανεμιστήρες ψύξης
ΕπιτήρησηΘερμοκρασίες, ταχύτητες ανεμιστήρων
Δίαυλος συστήματος
Τεχνολογία δικτύουEthernet (IEEE 802.3)
Πρωτόκολλο δικτύουTCP/IP
Μέσο μετάδοσηςΔιασυνδέσεις οπτικών ινών
Μέγ. ροή μεταφοράς δεδομένων1.000 Mbit/s
ΕφεδρείαΕικονική δομή δακτυλίου
Διαχείριση δικτύουSNMP, Διασύνδεση Ιστού
Δίαυλος πεδίου
Πρότυπο επικοινωνίαςProfibus-DP (IEC 61158)
Μέσο μετάδοσηςΟπτική ίνα / RS 485
Μέγ. ροή μεταφοράς δεδομένων12 Mbit/s
ΕφεδρείαΤοπολογία δακτυλίου
Διαχείριση οργάνου πεδίουFDT/DTM
Σύστημα λειτουργίας και επιτήρησης
Αρ. οθονών ανά θέση διεργασίας1 έως 4
Αρ. παραθύρων ανά οθόνη1 ως Ν (ρυθμιζόμενο)
Συσκευές εισόδουΠληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη αφής
Αρ. γραφικών διεργασίας> 1.000
Αρ. οθονών τάσης εξέλιξης> 1.000
Αρ. μεταβλητών ανά οθόνη τάσης εξέλιξης18
Οθόνη κειμένων συναγερμών40 χαρακτήρες
Αποθηκεύσιμοι συναγερμοί/μηνύματα> 1.000.000
Μηχανική/προγραμματισμός
Γραφικός σχεδιασμόςIEC 61131-3
Οδηγίες τεκμηρίωσηςVGB-R 170C / IEC 61131-3
Αυτοματοποίηση
ΚατασκευαστήςMitsubishi System Q
Σύστημα πολλαπλών επεξεργαστών1 ως 4 CPU
ΕφεδρείαΒάσει της αρχής 1 από 2
Είσοδοι/έξοδοι ανά σταθμό4.096/8.192 (εξ' αποστάσεως)
Αντικατάσταση αρθρωτού κατά τη λειτουργίαΔιασύνδεση εν ώρα λειτουργίας
ΕπιτήρησηΚομμένα & βραχυκυκλωμένα καλώδια
ΧρονοσήμανσηΣε απομακρυσμένο αρθρωτό
Διευρυμένη αρχειοθέτηση
Χωρητικότητα αποθήκευσηςΈως 2 × 1,2 terabytes
Σκληροί δίσκοιΈως 16 (εναλλάξιμοι κατά τη λειτουργία)
Πλεόνασμα δεδομένωνRAID-6
ΕφεδρείαΑνεμιστήρες ψύξης, τροφοδοτικά (εναλλάξιμα εν ώρα λειτουργίας)
Αρχή