Λύσεις
Linear Transfer System

Επαναπροσδιορίζουμε την ευέλικτη παραγωγή για την Έξυπνη Βιομηχανία
Το εξειδικευμένο Linear Transfer System της Mitsubishi Electric για τον έξυπνο έλεγχο της ροής των προϊόντων στην παραγωγή αντιπροσωπεύει την πιο προηγμένη λύση μεταφοράς για τις διεργασίες παραγωγής στη βιομηχανία. Στην καρδιά του συστήματος είναι το μοναδικό Smart Carriage.
Για να σας προσφέρουμε ένα γραμμικό σύστημα μεταφοράς που προσφέρει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα όσον αφορά τις προδιαγραφές, την προηγμένη απόδοση και μια σειρά από πρόσθετες λειτουργίες, η παρουσίαση της λύσης μας θα αναβληθεί έως τον Απρίλιο του 2021.
Η τεχνολογία του Smart Carriage: Στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης
Εξελιγμένο σε συνδυασμό με την APT Automation, συνεργάτη του e-F@ctory, το Smart Carriage με ενσωματωμένη ευφυΐα παρέχει νέα επίπεδα ευελιξίας στον παγκόσμιο κατασκευαστικό τομέα με εξαιρετικά αυξημένη ευελιξία στις διαδικασίες συσκευασίας ενώ υπόσχεται μικρότερα μεγέθη παρτίδων και ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα προσαρμογής στους κατασκευαστές.
Ενώ είναι ικανό να κινηθεί ακόμα και με 4m/sec με φορτία έως 5kg ή με χαμηλότερη επιτάχυνση και ταχύτητα με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 12kg, το Smart Carriage διαθέτει 24VC αυτόνομη ισχύ, πράγμα που του επιτρέπει να τροφοδοτεί αισθητήρες, λαβές και ενεργοποιητές ενώ βρίσκεται σε διεργασία μεταφοράς.
Δυνατότητα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο για αυτόνομη λήψη αποφάσεων
Ακολουθώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις ψηφιοποίησης, το Linear Transfer System επιτρέπει την επαναδιάταξη των γραμμών παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ του Linear Transfer System και του ίδιου του Smart Carriage επιτρέπει στο σύστημα να αντιδράσει σε πραγματικό χρόνο και επειδή το σύστημα είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία Mitsubishi Electric Servo Motion, δίνει τη δυνατότητα ακόμα και για αυτοδιατακτικές ενέργειες όπως ο συγχρονισμός με τα βιομηχανικά ρομπότ MELFA της Mitsubishi Electric.
Δομημένο με πρότυπα επιμέρους συστήματα, το Smart Carriage συγκρατεί λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πορεία του και είναι σε θέση να εντοπίζει και να ανιχνεύει την κατάσταση των εμπορευμάτων ανά πάσα στιγμή στον μεταφορέα. Δέχεται εντολές για το πού να κατευθυνθεί, αλλά έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο σημείο και αυτόνομα.
Μια προηγμένη μνήμη δεδομένων επιτρέπει στο Smart Carriage να ανιχνεύει προϊόντα, να καθορίζει βέλτιστες διαδρομές και προορισμούς, να συλλέγει και να αποθηκεύει στοιχεία προϊόντων και να επικοινωνεί μεταξύ σταθμών, συστημάτων MES υψηλότερου επιπέδου και βάσεων δεδομένων.
Ευελιξία 3D για εγκαταστάσεις πολλαπλών επιπέδων
Τα Smart Carriages έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ οριζόντιας και κάθετης γραμμής παραγωγής, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλαπλές λειτουργίες σε διαφορετικά προϊόντα σε όλο και πιο εξελιγμένα περιβάλλοντα παραγωγής.
Το Smart Carriage μπορεί να κάνει εναλλαγές μεταξύ παράλληλων διαδρομών συσκευασίας επιτρέποντας την αντιστοίχιση προϊόντων με διάφορες, σχετικές με αυτά, διαδικασίες και στη συνέχεια την έξυπνη συγχώνευσή τους στις ράγες, εκείνη τη στιγμή ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Οι γραμμές παραγωγής μπορούν να αναπροσαρμοστούν αυτόματα κατά τη διαδικασία παραγωγής, βάσει των απαιτήσεων της παραγγελίας και της διαθέσιμης χωρητικότητας σε διάφορους προορισμούς. Το αποτέλεσμα είναι αισθητά μεγαλύτερη χρήση του εργοστασίου και πολύ αυξημένη ευελιξία.
Η μικρή ελάχιστη απόσταση μεταξύ των Smart Carriages σε μια μεμονωμένη διαδρομή - ελάχιστο διάστημα μικρότερο από 1mm - σημαίνει ότι ο αριθμός των αμαξιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια διαδρομή μπορεί να αυξηθεί, με σημαντικά συνακόλουθα κέρδη στην παραγωγικότητα.
Προηγμένο Σύστημα Ασφαλείας
Με την ενσωματωμένη λειτουργικότητα του Σαρωτή Ασφαλούς Περιφέρειας για την ανίχνευση της παρουσίας χειριστών και τη μείωση της ταχύτητας μεταφοράς σε ένα ασφαλές επίπεδο, το Linear Transfer System μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον χωρίς περιορισμούς, με αποτέλεσμα την αυξημένη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Επιπλέον, το Smart Carriage υποστηρίζει STO αλλά και SLS, ενισχύοντας περαιτέρω τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του.
Με επιτάχυνση και πέδηση 3g, το Smart Carriage μπορεί να αυτο-τοποθετηθεί με μεγάλη ταχύτητα, με ακρίβεια τοποθέτησης και επανάληψης συν/πλην 0,1 mm, χωρίς πρόσθετη τεχνολογία. Ειδικά ανεπτυγμένη τεχνολογία αποφυγής σύγκρουσης εμποδίζει τα ατυχήματα, ακόμη και όταν μεγάλος αριθμός βαγονιών κινούνται κατά μήκος των σιδηροτροχιών σε υψηλές ταχύτητες.
Δείτε περισσότερα
Αν ενδιαφέρεστε για την τεχνολογία Smart Carriage που προσφέρουμε για τα γραμμικά συστήματα μεταφοράς, παρακαλούμε κάνετε σελιδοδείκτη αυτή τη σελίδα ή επικοινωνήστε μαζί μας.