Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

CODESYS

CODESYS

Ένα πρωτοποριακό ανοιχτό περιβάλλον προγραμματισμού και ελέγχου το οποίο μπορεί απευθείας να χρησιμοποιηθεί σε Ελεγκτή C της Mitsubishi Electric (iQ Platform)

Το CODESYS είναι το κορυφαίο εργαλείο εξέλιξης κατά IEC 61131-3 ανεξαρτήτως λειτουργικού, και παρέχει μια απλή και με υψηλή πρόσβαση επιλογή για τον προγραμματισμό του ελεγκτή και του PLC. Πάνω από 250 κατασκευαστές διατάξεων από διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς προσφέρουν διατάξεις αυτοματισμού που μπορούν να προγραμματιστούν με το CODESYS, και ως αποτέλεσμα χιλιάδες κατασκευαστές μηχανημάτων, ενοποιητές συστημάτων και τελικοί χρήστες σε όλο τον κόσμο βασίζονται στο CODESYS καθημερινά για τα καθήκοντα του αυτοματισμού.

Το CODESYS εξελίχθηκε από την Γερμανική εταιρεία λογισμικού 3S-Smart Software Solutions που ιδρύθηκε το 1994. Παρέχεται δωρεάν και μπορούμε να το κατεβάσουμε απλά από τον ιστότοπο της εταιρείας.

Τώρα η Mitsubishi Electric προσφέρει υποστήριξη για το σύστημα ανάπτυξης του ελεγκτή CODESYS ως επιλογή στον δικό της C Controller, ένα πανίσχυρο CPU για το βιομηχανικό περιβάλλον. Ο C Controller φέρνει την ισχυρή λειτουργικότητα με το στυλ του PC στην πλατφόρμα αυτοματισμού του System Q. Ο ελεγκτής που βασίζεται σε rack (θήκη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομος ή σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο System Q CPU για να δημιουργηθεί μια πολυκλαδική πλατφόρμα αυτοματισμού.

Το εργαλείο αποτελείται από δύο μέρη: το σύστημα προγραμματισμού CODESYS και την συλλογή λογισμικού CODESYS SP. Η συλλογή του λογισμικού μετατρέπει οποιαδήποτε συσκευή σε ελεγκτή IEC 61131-3 προγραμματιζόμενο με CODESYS. Ενσωματωμένες διατάξεις εξομάλυνσης (compliers) διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται με την καταλληλότερη ταχύτητα.

Και οι πέντε γλώσσες προγραμματισμού για τον προγραμματισμό εφαρμογής όπως ορίζεται στο πρότυπο IEC 61131-3 (λίστα εντολών, δομημένο κείμενο, κλιμακωτό διάγραμμα, διάγραμμα δέσμης λειτουργιών και διάγραμμα διαδοχικών λειτουργιών) είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον εξέλιξης του CODESYS. Το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών του συστήματος CODESYS προσφέρει μια ποικιλία από υπηρεσίες για το CODESYS, που περιλαμβάνουν υποστήριξη τελικού χρήστη, εκπαίδευση, γνωμοδότηση, προγραμματισμό εφαρμογής και ενοποίηση συστήματος.

CODESYS

Αρχή