Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Cognex

Cognex

Καινοτομικά συστήματα απεικόνισης για μια ευρεία κλίμακα εφαρμογών ειδικά διασυνδεδεμένη με ρομποτικά και λύσεις μηχανισμών κίνησης της Mitsubishi

Η Cognex και η Mitsubishi Electric έχουν συνεργαστεί για την δημιουργία καινοτομικών συστημάτων απεικόνισης από το 2008. Αυτά τα συστήματα συνδυάζουν την ισχύ της λύσης αυτοματισμού της Mitsubishi με τα κορυφαία βιομηχανικά προϊόντα απεικόνισης που διατίθενται από την Cognex, όπως το In-Sight EZ, ένα συμπαγές σύστημα 'όλα σε ένα' που εξελίχθηκε από κοινού με την Mitsubishi.

Το In-Sight EZ προέρχεται από το In-Sight Micro, αλλά προσφέρει προδιαμορφωμένες δυνατότητες για να συνδέεται απευθείας στο System Q PLC και/ή στο GOT HMI μέσω Ethernet. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για σύνδεση CC-Link, επιτρέποντας την ενσωμάτωση με άλλες διατάξεις CC-Link σε ένα ανοιχτό δίκτυο. Για να μειωθούν οι δαπάνες της μηχανολογικής μελέτης, το System Q υποστηρίζει το σύστημα Cognex με ειδικά εξελιγμένες δέσμες λειτουργιών (function blocks), που σημαίνει ότι δεν απαιτείται κανένας ειδικός προγραμματισμός για να σχεδιαστεί ένα σύστημα. Για να συμπληρωθεί η λύση, το GOT μπορεί επίσης να εμφανίσει τις εμπεδωμένες εικόνες όπως επίσης και να εμφανίσει τις παραμέτρους του Cognex για διαμόρφωση. Αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά αποδίδουν το μέγιστο κέρδος σε σχέση με το κόστος λόγω του ελάχιστου αριθμού εξαρτημάτων λειτουργικού.

Cognex

Αρχή