Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

IBHsoftec

IBHsoftec

Καινοτομική λύση για να προσθέσουμε δυνατότητα Ethernet σε PLCs τρίτων κατασκευαστών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία MES IT της Mitsubishi ώστε να κερδίσουμε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για το Siemens S7++: Εισαγωγή δεδομένων μέσα στο δικό σας MES από τον εύκολο δρόμο

Περισσότερη ευελιξία – Λιγότερες δαπάνες

Ως μέρος του iQ Platform, η υπομονάδα MES IT της Mitsubishi παίρνει ότι καλύτερο υπάρχει από IT και Εργοστασιακό Αυτοματισμό και τα συγχωνεύει μέσα σε μία μεμονωμένη υπομονάδα η οποία απλά κουμπώνει επάνω στο δικό σας πλαίσιο iQ PLC. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία καθιστά ικανές τις διατάξεις σας σε κατασκευαστικό επίπεδο να παρέχουν τεράστια ροή από εύκολα επιλέξιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο απευθείας μέσα στα τοπικά ή στα επιχειρησιακά σας συστήματα πληροφόρησης και τις βάσεις δεδομένων.

Εύκολα και γρήγορα

Μια τέτοια διάταξη είναι η Siemens S7++ Interface από τον συνεργάτη μας του e-F@ctory Alliance, την IBH Softec. Αυτή η μοναδική διάταξη σας επιτρέπει να ελέγξετε το PC σας χρησιμοποιώντας ένα VPN ή έναν ταξινομητή, χωρίς εγκατεστημένη κάρτα Ethernet. Αυτή η γρήγορη και εύκολη λύση είναι ένας οικονομικός τρόπος να λαμβάνετε πληροφορίες από το δικό σας Siemens PLC, χωρίς να τροποποιήσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση.

Ευέλικτη λύση

Αντί για σύνδεση ενός PLC S7 200®, S7 300® ή S7 400® σε ένα PC μέσω Ethernet, μια πιο ευέλικτη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε το IBH Link S7++ με κόμβο ή με διακόπτη ή μέσω ενός καλωδίου Crossover (Διασταύρωσης) απευθείας με την κάρτα δικτύου του PC σας.

Απλή διαμόρφωση

Ο οδηγός IBHNet σας επιτρέπει να αποκτήσετε απευθείας ευμετάβλητη πρόσβαση μέσω πρότυπων γλωσσών προγραμματισμού όπως η Visual Basic ή Delphi. Η διαμόρφωση του προσαρμογέα είναι πολύ εύκολη και συνήθως γίνεται σε λίγα λεπτά.

Γλώσσες υποστήριξης και προγραμματισμού

Στις δυνατότητες προγραμματισμού, περιλαμβάνεται επίσης και μια διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογής για εφαρμογές HMI.

IBHsoftec

Αρχή