Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Απλούστερη Δέσμη

Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σύγχρονου ελέγχου επεξεργασίας, είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να εξελίσσουμε και να εφαρμόζουμε νέες μεθόδους εύκολα, και να είμαστε ικανοί να κάνουμε αλλαγές στις υπάρχουσες μεθόδους γρήγορα, χωρίς να προκαλούμε την ανάγκη του πολύπλοκου και χρονοβόρου προγραμματισμού. Αυτός είναι ο στόχος του εύστροφου ελέγχου επεξεργασίας.

Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σύγχρονου ελέγχου επεξεργασίας, είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να εξελίσσουμε και να εφαρμόζουμε νέες μεθόδους εύκολα, και να είμαστε ικανοί να κάνουμε αλλαγές στις υπάρχουσες μεθόδους γρήγορα, χωρίς να προκαλούμε την ανάγκη του πολύπλοκου και χρονοβόρου προγραμματισμού. Αυτός είναι ο στόχος του εύστροφου ελέγχου επεξεργασίας.

Το πρότυπο S88.01 καθορίζει μια κοινή γλώσσα και τα μοντέλα για τον σχεδιασμό και την προδιαγραφή των συστημάτων για μαζική επεξεργασία. Επιτρέπει να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τα εξειδικευμένα, εξατομικευμένα λογισμικά που παραδοσιακά είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των συστημάτων μαζικής επεξεργασίας.

Με τα εργαλεία C Batch σε περιβάλλον λειτουργικού Mitsubishi PAC, η εκτέλεση των μεθόδων μετακινείται από μία πλατφόρμα PC σε μία πλατφόρμα PAC. Τα συστήματα ελέγχου μαζικής επεξεργασίας που βασίζονται σε μεθόδους απλοποιούνται για ευκολότερο χειρισμό, χωρίς ουσιωδώς να μειώνεται η εκφραστική ισχύς και το επίπεδο αφαίρεσης.

Το λογισμικό C Batch τοποθετεί τη μηχανή εκτέλεσης μεθόδου, τη διασύνδεση λογικής φάσεων, τη λογική φάσεων και το βασικό έλεγχο επάνω στο PAC. Η δημιουργία των μεθόδων και η επεξεργασία παρέχεται μέσω της υπομονάδας λογισμικού του συνδεδεμένου PC, και η διασύνδεση του χειριστή παρέχεται μέσω του λογισμικού Batch View που τρέχει στα Γραφικά Τερματικά Χειριστή (GOTs) της Mitsubishi.

Αρχή